Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés, pour application 200°C
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 25 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 17 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 33,6 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 52,6 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | C4 |
| Masse | 0,225 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 24,9 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 12,1 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,55 kN |
| f0 - Coefficient | 12.2 |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 5500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 2,542 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,458 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 3,38 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 1,69 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,363 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 31,5 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 33,6 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 55,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm |