Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteur d'un côté
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 17 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 33,6 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 52,6 mm a min - Position mini rainure 3,07 mm a max - Position max rainure 3,28 mm Ca min - Position mini segment 4,67 mm Ca max - Position max segment 4,98 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 59,61 mm b min - Largeur mini rainure 1,9 mm b max - Largeur max rainure 2,2 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 67,7 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 1,65 mm Référence du segment d'arrêt R62 Classe de Jeu Radial CN Masse 0,225 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 24,9 kN C0 - Capacité Charge Statique 12,1 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,55 kN f0 - Coefficient 12.2 N ref - Vitesse thermique de référence 12000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 19000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 2,542 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,458 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 3,38 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 1,69 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,363 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 31,5 mm da max - Diamètre max épaulement BI 33,6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 55,5 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 68,5 mm
Industry Calcul Factors