Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6306EE - SNR

6306EE

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure42,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure61,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,345 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique28,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique15 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,68 kN
f0 - Coefficient13.3
N lim - Vitesse limite Mécanique6700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,084 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,916 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,139 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,07 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,386 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI36,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceCitroen26204529

Industry Calcul Factors

Calcul factors image