• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

6306.EE.D32A50 - SNR

6306.EE.D32A50 - SNR

Roulements de boîte de vitesse VL

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)19 mm
Code boite de vitesseNG7
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)72 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)30 mm
Poids0,368 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7703090318

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenault1818 106/1983 => 06/1986Train avantDroitRenault1818 206/1983 => 11/1986Train avantDroitRenault212105/1988 => 03/1992Train avantDroitRenault2121 105/1987 => 07/1995Train avantDroitRenault2121 205/1987 => 07/1995Train avantDroitRenaultESPACEESPACE12/1990 => 10/1995Train avantDroitRenaultESPACEESPACE I05/1987 => 12/1990Train avantDroitRenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996Train avantDroit