Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 40 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 51,9 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 78,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 0,612 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 42,9 kN C0 - Capacité Charge Statique 24 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,09 kN f0 - Coefficient 13.2 N lim - Vitesse limite Mécanique 3600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,072 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,928 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,078 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,039 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,384 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 48 mm da max - Diamètre max épaulement BI 51,9 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 82 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors