Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 59,3 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 87,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial > C5 Masse 0,831 kg Matière des Bagues Acier 100Cr6
PERFORMANCE PRODUIT C0 - Capacité Charge Statique 31,7 kN f0 - Coefficient 13 N lim - Vitesse limite Mécanique 60 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 350 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,037 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,963 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 3,911 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 1,956 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,38 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 53 mm da max - Diamètre max épaulement BI 59,3 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 92 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors