Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, joints frottants des deux côtés
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 59,3 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 87,1 mm a min - Position mini rainure 3,07 mm a max - Position max rainure 3,28 mm Ca min - Position mini segment 5,43 mm Ca max - Position max segment 5,74 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 96,8 mm b min - Largeur mini rainure 2,7 mm b max - Largeur max rainure 3 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 106,5 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 2,41 mm Référence du segment d'arrêt R100 Classe de Jeu Radial CN Masse 0,825 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 55,6 kN C0 - Capacité Charge Statique 31,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,44 kN f0 - Coefficient 13 N lim - Vitesse limite Mécanique 4800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,037 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,963 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 3,911 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 1,956 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,38 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 53 mm da max - Diamètre max épaulement BI 34 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 92 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 108 mm
Industry Calcul Factors