• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6310ZZ - SNR

6310ZZ

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure27 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure66,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure94,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,04 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique65,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique37,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,72 kN
f0 - Coefficient13.3
N ref - Vitesse thermique de référence7700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique8300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,048 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,953 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,961 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,981 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,381 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI59 mm
da max - Diamètre max épaulement BI66,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE101 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image