• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6311ZNR - NTN

6311ZNR

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteur d'un côté

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure29 mm
a min - Position mini rainure3,86 mm
a max - Position max rainure4,06 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure115,21 mm
b min - Largeur mini rainure3,1 mm
b max - Largeur max rainure3,4 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé129,7 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt2,82 mm
Référence du segment d'arrêtR120
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,37 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique79,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique45 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,5 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI64 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE111 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
Ca min - Position mini segment6,58 mm
Ca max - Position max segment6,88 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt131,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image