Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6312C3 - NTN

6312C3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,73 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique90,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique52 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,1 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI71 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE119 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceZF0750.116.411

Industry Calcul Factors

Calcul factors image