Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure pour anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 60 mm D - Diamètre Extérieur 130 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 31 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 76,4 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 115,8 mm a min - Position mini rainure 3,86 mm a max - Position max rainure 4,06 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 125,22 mm b min - Largeur mini rainure 3,1 mm b max - Largeur max rainure 3,4 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,685 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 86,3 kN C0 - Capacité Charge Statique 52,2 kN Cu - Charge limite à la fatigue 2,37 kN f0 - Coefficient 13.2 N ref - Vitesse thermique de référence 6800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 8600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,074 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,926 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,088 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,044 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,384 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 71 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 119 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 0 mm
Industry Calcul Factors