Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6316ZZC4/5K - NTN

6316ZZC4/5K

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure39 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure163,65 mm
b min - Largeur mini rainure3,5 mm
b max - Largeur max rainure5,69 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé182,9 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt3,1 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse3,59 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique136 kN
C0 - Capacité Charge Statique86,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,05 kN
f0 - Coefficient13.3
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement150 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI91 mm
da max - Diamètre max épaulement BI105 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE159 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image