• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6318C3 - NTN

6318C3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure43 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse4,91 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique158 kN
C0 - Capacité Charge Statique107 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,1 kN
f0 - Coefficient13.3
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI103 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE177 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image