Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6332C3 - NTN

6332C3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur160 mm
D - Diamètre Extérieur340 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure68 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse26 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique310 kN
C0 - Capacité Charge Statique286 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,2 kN
f0 - Coefficient13.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI176 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE324 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image