Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6338 - NTN

6338

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur190 mm
D - Diamètre Extérieur400 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure78 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse41 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique395 kN
C0 - Capacité Charge Statique415 kN
Cu - Charge limite à la fatigue18,9 kN
f0 - Coefficient14.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI210 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE380 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image