Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

63/22NRC3 - NTN

63/22NRC3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur22 mm
D - Diamètre Extérieur56 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
a min - Position mini rainure2,31 mm
a max - Position max rainure2,46 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure53,6 mm
b min - Largeur mini rainure1,35 mm
b max - Largeur max rainure1,65 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,4 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé61,7 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt1,12 mm
Référence du segment d'arrêtR56
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,176 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique20,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique9,25 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,725 kN
f0 - Coefficient12.4
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI28,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE49,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
Ca min - Position mini segment3,43 mm
Ca max - Position max segment3,58 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt62,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image