Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6806JRLBLUCM17/1K - NTN

6806JRLBLUCM17/1K

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de Jeu RadialCN
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,65 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,165 kN
f0 - Coefficient16.5
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image