• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6806JRZZNR/2AS - NTN

6806JRZZNR/2AS

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure7 mm
a min - Position mini rainure1,15 mm
a max - Position max rainure1,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure40,7 mm
b min - Largeur mini rainure0,95 mm
b max - Largeur max rainure1,2 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,25 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé44,8 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt0,85 mm
Référence du segment d'arrêtR42
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,026 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,65 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,244 kN
f0 - Coefficient16.5
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI32 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE40 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,3 mm
Ca min - Position mini segment2 mm
Ca max - Position max segment2,15 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt45,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image