• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6818LLB/2AS - NTN

6818LLB/2AS

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints non frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur115 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,285 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique21,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique19,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,3 kN
f0 - Coefficient16.1
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI95 mm
da max - Diamètre max épaulement BI96 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE110 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image