• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6828C3 - NTN

6828C3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur175 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,85 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique42,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique44,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,35 kN
f0 - Coefficient16
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI146,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE168,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image