• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6901LLUNR/2AS - NTN

6901LLUNR/2AS

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur24 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure6 mm
a min - Position mini rainure0,9 mm
a max - Position max rainure1,05 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure22,8 mm
b min - Largeur mini rainure0,8 mm
b max - Largeur max rainure1,05 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,2 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé26,8 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt0,7 mm
Référence du segment d'arrêtR24
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,011 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,46 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,115 kN
f0 - Coefficient14.5
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse19000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14 mm
da max - Diamètre max épaulement BI15 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE22 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,3 mm
Ca min - Position mini segment1,6 mm
Ca max - Position max segment1,75 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt27,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image