• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6903JRXLLUNR/2AS - NTN

6903JRXLLUNR/2AS

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure28,7 mm
b min - Largeur mini rainure0,95 mm
b max - Largeur max rainure1,3 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,25 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé32,8 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt0,85 mm
Référence du segment d'arrêtR30
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,018 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5,15 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,58 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,202 kN
f0 - Coefficient14.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile14000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse22000 tr/min
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19 mm
da max - Diamètre max épaulement BI20 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE28 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image