Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6913 - NTN

6913

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,206 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique19,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique16,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,07 kN
f0 - Coefficient16.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI70 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE85 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceZF0635.338.011

Industry Calcul Factors

Calcul factors image