Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6920NR - NTN

6920NR

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
a min - Position mini rainure3,1 mm
a max - Position max rainure3,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure137,6 mm
b min - Largeur mini rainure1,9 mm
b max - Largeur max rainure2,2 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé145,7 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt1,65 mm
Référence du segment d'arrêtR140
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,785 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique45,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique39,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,44 kN
f0 - Coefficient16.4
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI106,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI110 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE133,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
Ca min - Position mini segment4,7 mm
Ca max - Position max segment5 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt147 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image