• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6924C3 - NTN

6924C3

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur165 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure161,8 mm
b min - Largeur mini rainure1,9 mm
b max - Largeur max rainure3,7 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé171,5 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt1,7 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique59 kN
C0 - Capacité Charge Statique54 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,05 kN
f0 - Coefficient16.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3800 tr/min
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI126,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI132 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE158,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image