Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6938 - NTN

6938

Roulement rigide à billes, contact radial, cage massive, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur190 mm
D - Diamètre Extérieur260 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse4,98 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique125 kN
C0 - Capacité Charge Statique127 kN
Cu - Charge limite à la fatigue5,65 kN
f0 - Coefficient16.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI199 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE251 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image