Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6940 - NTN

6940

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur200 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure38 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse7,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique174 kN
C0 - Capacité Charge Statique168 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,45 kN
f0 - Coefficient16.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI211 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE269 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image