Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

696LLU/1K - NTN

696LLU/1K

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur6 mm
D - Diamètre Extérieur15 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,004 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1,49 kN
C0 - Capacité Charge Statique0,53 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,021 kN
f0 - Coefficient13.3
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse37000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI7,6 mm
da max - Diamètre max épaulement BI7,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE13,4 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image