Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7001CVUJ74 - SNR

7001CVUJ74

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur28 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure8 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure16,65 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure23,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure25,72 mm
a - Position Point Application Charges7 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,02 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,15 kN
f0 - Coefficient13.2
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,03 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,235 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,765 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,978 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,989 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,385 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image