Roulements à billes à contact oblique haute précision

7001UCG/GNP42 - NTN

7001UCG/GNP42

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur28 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure8 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure17,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure16,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure23,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure25,6 mm
a - Position Point Application Charges6,8 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,15 mm
Classe de précisionP42
Masse0,021 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6,45 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,93 kN
f0 - Coefficient13.4
N lim - Vitesse limite Lubrification huile91400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse57100 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,039 kN
Rigidité axiale24,8 N/µm
Rigidité radiale128,4 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE26,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,15 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image