• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7002HVUJ74 - SNR

7002HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure20,15 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure26,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure28,84 mm
a - Position Point Application Charges10 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,028 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,21 kN
f0 - Coefficient13.549
Constante d'enfoncement K0.97
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,055 kN
Rigidité axiale56 N/µm
Rigidité radiale120 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile68000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse45000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,306 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,694 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,768 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,384 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,408 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE29,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE29,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image