• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7003UCG/GMP42 - NTN

7003UCG/GMP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure23 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure21,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure29 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure32 mm
a - Position Point Application Charges8,5 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,15 mm
Classe de précisionP42
Masse0,037 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique9,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,55 kN
f0 - Coefficient13.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile72100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse45100 tr/min
Niveau de préchargeGM
Valeur de la précharge0,098 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE32,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE33,8 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,15 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image