Roulements à billes à contact oblique haute précision

7004UADG/GLP42 - NTN

7004UADG/GLP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure28,1 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure26,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure34,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure38,4 mm
a - Position Point Application Charges13,4 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP42
Masse0,067 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique11,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,3 kN
f0 - Coefficient14.4
N lim - Vitesse limite Lubrification huile52100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse32200 tr/min
Niveau de préchargeGL
Valeur de la précharge0,029 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI24,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE37,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE39,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image