Roulements à billes à contact oblique haute précision

7004UCG/GLP42U3G - NTN

7004UCG/GLP42U3G

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure28,1 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure26,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure34,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure38,4 mm
a - Position Point Application Charges10,3 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP42
Masse0,067 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique12,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,6 kN
f0 - Coefficient14.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile59500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse37200 tr/min
Niveau de préchargeGL
Valeur de la précharge0,02 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI24,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE37,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE39,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image