Roulements à billes à contact oblique haute précision

7005CVDUJ74 - SNR

7005CVDUJ74

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure32,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure40,05 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure43,05 mm
a - Position Point Application Charges11 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,076 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,48 kN
f0 - Coefficient14.7
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,07 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile49000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse32000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,222 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,778 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,505 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,753 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,415 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI29,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI29,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image