Roulements à billes à contact oblique haute précision

7005UADG/GMP42 - NTN

7005UADG/GMP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure32,6 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure30,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure39,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure42,8 mm
a - Position Point Application Charges14,5 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP42
Masse0,079 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique13 kN
C0 - Capacité Charge Statique7,65 kN
f0 - Coefficient14.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile45600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse28200 tr/min
Niveau de préchargeGM
Valeur de la précharge0,235 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI29,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE44,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image