Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 30 mm D - Diamètre Extérieur 55 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 13 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 38,1 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 46,95 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 50,93 mm a - Position Point Application Charges 12 mm α - Angle de contact 15 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de précision P4 Masse 0,112 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 16,4 kN C0 - Capacité Charge Statique 11,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,53 kN f0 - Coefficient 14.9 Constante d'enfoncement K 1.52 Niveau de précharge 8 Valeur de la précharge 0,25 kN Rigidité axiale 43 N/µm Rigidité radiale 249 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 41000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 27000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,701 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 9,299 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,792 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,896 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 35,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 35,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 49,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 49,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors