Roulements à billes à contact oblique haute précision

7006UADG/GNP42U3G - NTN

7006UADG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure39,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure37,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure46,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure50,7 mm
a - Position Point Application Charges16,6 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,11 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique16,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique10,5 kN
f0 - Coefficient0
N lim - Vitesse limite Lubrification huile38100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse23600 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,147 kN
Rigidité axiale104,8 N/µm
Rigidité radiale220,6 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE49,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE50,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image