Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7007CVUJ84 - SNR

7007CVUJ84

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure43,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure53,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure57,98 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique19,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique14,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,66 kN
f0 - Coefficient15
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,3 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,813 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,187 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,975 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,988 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,426 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI40,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI40,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image