Roulements à billes à contact oblique haute précision

7007HVUJ84 - SNR

7007HVUJ84

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure43,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure53,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure57,98 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique18,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique13,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,63 kN
f0 - Coefficient15.2
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,5 kN
FREQUENCES ROULEMENT
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)0 Hz

Industry Calcul Factors

Calcul factors image