• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7008HVUJ74 - SNR

7008HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure49,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure59 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure62,7 mm
a - Position Point Application Charges20 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,185 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique20,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique16 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,91 kN
f0 - Coefficient15.579
Constante d'enfoncement K0.6
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,18 kN
Rigidité axiale131 N/µm
Rigidité radiale278 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile30000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse19500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,801 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,199 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,682 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,341 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,433 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE62,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE62,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image