Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7008UG/GMP42 - NTN

7008UG/GMP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure49,7 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure47,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure58,3 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure62,5 mm
a - Position Point Application Charges23,2 mm
α - Angle de contact30 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,19 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique21,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique15,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile21700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15900 tr/min
Niveau de préchargeGM
Valeur de la précharge0,51 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE62,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE63,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image