• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7009UG/GNP42 - NTN

7009UG/GNP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur75 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure55,3 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure53 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure64,7 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure69,4 mm
a - Position Point Application Charges25,4 mm
α - Angle de contact30 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,24 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique25,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique18,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile19500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse14300 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,305 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI50,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE69,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE70,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image