• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7010CVUJ74 - SNR

7010CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure59,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure70 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure74,52 mm
a - Position Point Application Charges17 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,256 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique26 kN
C0 - Capacité Charge Statique21,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,17 kN
f0 - Coefficient15.667
Constante d'enfoncement K1.16
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,14 kN
Rigidité axiale65 N/µm
Rigidité radiale367 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile27000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse17500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,267 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,733 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,319 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,66 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,435 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI55,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI54,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE74,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE75,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image