Roulements à billes à contact oblique haute précision

7011CVUJ84 - SNR

7011CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure66,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure78,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure83,39 mm
a - Position Point Application Charges19 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,39 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique31,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique27,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,46 kN
f0 - Coefficient15.738
Constante d'enfoncement K1.13
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,49 kN
Rigidité axiale116 N/µm
Rigidité radiale566 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile24000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse16000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,731 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,27 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,486 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,743 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,437 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI62 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI62 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE83 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image