Roulements à billes à contact oblique haute précision

7011UG/GMP42/L606QTM - NTN

7011UG/GMP42/L606QTM

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure66,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure64,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure78,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure83,6 mm
a - Position Point Application Charges30,1 mm
α - Angle de contact30 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,38 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique35,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique27,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11900 tr/min
Niveau de préchargeGM
Valeur de la précharge0,845 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI62 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE85,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image