• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7012CVDUJ74 - SNR

7012CVDUJ74

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur95 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure71,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure83,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure87 mm
a - Position Point Application Charges19 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,42 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique32,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique30,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,66 kN
f0 - Coefficient15.944
Constante d'enfoncement K1.06
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,17 kN
Rigidité axiale76 N/µm
Rigidité radiale438 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile23000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,694 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,306 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,019 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,01 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,441 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI67 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI67 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE88 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE88 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image