Roulements à billes à contact oblique haute précision

7012UCG/GNP42U3G - NTN

7012UCG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur95 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure71,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure69,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure83,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure88,6 mm
a - Position Point Application Charges19,4 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,41 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique40 kN
C0 - Capacité Charge Statique32,5 kN
f0 - Coefficient15.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile24200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15100 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,216 kN
Rigidité axiale79,6 N/µm
Rigidité radiale455 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI67 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE88 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE90,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image