• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7013CVUJ84 - SNR

7013CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure76,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure88,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure92,82 mm
a - Position Point Application Charges20 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,44 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique33,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique32,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,74 kN
f0 - Coefficient16.124
Constante d'enfoncement K1.03
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,525 kN
Rigidité axiale129 N/µm
Rigidité radiale639 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile21000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse14000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,217 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,783 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,551 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,276 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE93 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE93 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image