Roulements à billes à contact oblique haute précision

7013UCG/GMP42 - NTN

7013UCG/GMP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure76,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure74,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure88,1 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure93,5 mm
a - Position Point Application Charges20,1 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,44 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique42,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique36 kN
f0 - Coefficient15.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile22700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse14200 tr/min
Niveau de préchargeGM
Valeur de la précharge0,46 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE93 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE95,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image